
calcActive())">
Acti9 IC2000 dış mekan (2 - 2000 lüks) karartma anahtarı
CCT15369
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15369
Acti9 IC2000 dış mekan (2 - 2000 lüks) karartma anahtarı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
IC2000 analog alacakaranlık anahtarı 18mm genişlik (9mm'lik 2 modül) Parlaklık azaldığında veya seçilen eşik değerinin üzerine çıktığında kontağın açılıp kapanması. Ayarlanabilir parlaklık eşiği: 2 ila 2000 lüks Dış mekan duvara monte sensörle birlikte teslim edilir 1 kanal çıkışı
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | parlaklık algılamasıyla |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın