
calcActive())">
Acti9 IC100kp+ 1C (1 - 99000 lux) SMART programlanabilir karartma anahtarı
CCT15494
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15494
Acti9 IC100kp+ 1C (1 - 99000 lux) SMART programlanabilir karartma anahtarı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
IC100kp+ AKILLI dijital alacakaranlık anahtarı 45mm Genişlik (9mm'lik 5 modül) Ölçülen ışık seviyesine göre 1 - 99.000 lux arasında elektrik yükünün başlatılması ve durdurulması. Entegre zaman anahtarı, anahtarlama döngüsü 7 gündür (haftalık) Anahtarlama işlemi sayısı: 84 Elektrik kesintisinde akü rezervi ile tasarruf: 10 yıl Manuel ve uzaktan geçersiz kılmalar mümkündür 1 kanal çıkışı Programlama hafıza anahtarı ve PC yazılımı ile de yapılabilir Ürünün sol tarafındaki kullanım kılavuzu tutucusu dokümana kolayca ulaşmanızı sağlar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 22 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | parlaklık algılamasıyla;Zaman çizelgesine göre |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın