
calcActive())">
Acti9 - comb Busbar - 3L+N - 18 mm - 12 Modül - 100 A
A9XPH412
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9XPH412
Acti9 - comb Busbar - 3L+N - 18 mm - 12 Modül - 100 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Tip NL1L2L3 (Nötr, Hat) 1 cihazdan oluşan bir settir 3 cihaz için uygundur (3P+N) Uzunluk 220mm.18 mm'lik toplam modül sayısı 12 Pim kesiti 16mm2 Elektrik bağlantısının türü PIN'dir Faz sayısı 3 Kutup sayısı 4 Ie anma çalışma akımı 40°C için 100A Isc kısa devre akımı, Schneider Electric devre kesicilerin kesme kapasitesi ile uyumludur Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Cihazın rengi beyaz RAL9003'tür Kirlilik derecesi 3 IEC 60695-2-1 Standardına göre 960°C'de 30 saniye içinde kendiliğinden sönme özelliğine sahiptir IEC 60947-7-1 ve IEC 61439-2 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın