
calcActive())">
Acti 9 IH Mekanik Zaman Saati 7 gün - 200 saat bellek
CCT15367
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15367
Acti 9 IH Mekanik Zaman Saati 7 gün - 200 saat bellek
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Acti 9 Mekanik zaman anahtarı IH 7j 1c ARM Kullanıcı tarafından girilen programa göre yükleri haftalık döngüde otomatik olarak açar ve kapatır Aynı program her hafta tekrarlanır (IH 7j) Program Açık olarak geçersiz kılınabilir Gerilim derecesi (Ue): 110-230 V AC, +%10, -%15, 50/60 Hz Tüketim 2.5 VA Çalışma sıcaklığı -20°C ila +55°C Genişlik (9 mm modüller): 6 Koruma derecesi: IP20B Çıkış kontak değeri 250 V: 16 A cos Phi 1 4 A cos Phi 0,6 Anahtarlama işlemi sayısı: 42 Açık - 42 Kapalı Anahtarlama doğruluğu: 20°C'de günde ±1 s Anahtarlama doğruluğu: 20°C'de günde ±1 s Sabit segmentlerle programlama: 84
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın