calcActive())">
Acti 9 IH Mekanik Zaman Saati 24 saat - 200 saat bellek
CCT15365
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15365
Acti 9 IH Mekanik Zaman Saati 24 saat - 200 saat bellek
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
IH mekanik zaman anahtarı 54 mm genişlik (9 mm'lik 6 modül) Günlük seviyede kullanıcının girdiği programa göre yükleri otomatik olarak açar ve kapatır Anahtarlama döngüsü 24 saattir (günlük) 2 anahtarlama işlemi arasındaki minimum süre 15 dakikadır ve 48 Açık ve 48 Kapalıdır Akü rezerviyle elektrik kesildiğinde tasarruf: 200 saat Manuel geçersiz kılma mümkündür 1 kanal çıkışı
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın