calcActive())">
Acti 9 - düşük seviye yardımcı kontak OF+SD - C60, C120, C60H-DC, DPN, ID için
A9N26899
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N26899
Acti 9 - düşük seviye yardımcı kontak OF+SD - C60, C120, C60H-DC, DPN, ID için
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
İlgili cihazın arızası üzerine konum ve açmanın uzaktan gösterimi 2 kontak (1NO + 1NC), ilgili cihazın sinyal bilgilerini Acti9 Smartlink'e bildirebilir 9mm seviyede genişlik 1'dir Bu bir ComReady cihazıdır Geçişte bir test işlevi bulunmaktadır Ue anma çalışma gerilimi 24VDC In anma çalışma akımı 2mA'dır (mini) 100 mA'ya (maksi) kadardır Çalışma sıcaklığı -25°C ile + 70°C arasındadır Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 ve IEC/EN 60947-5-4 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın