calcActive())">
Acti 9 - düşük seviye yardımcı kontak iOF+SD - iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA için
A9A26897
1.354 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26897
Acti 9 - düşük seviye yardımcı kontak iOF+SD - iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA için
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
Acti 9 - düşük seviye yardımcı kontak iOF+SD - iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA için
1.354 TL
Tanım
2 kontak 1 NO + 1NC, ilgili cihazın sinyal bilgilerini Acti9 Smartlink'e bildirebilir Ayrıca elektrik arızasını, açma yardımcısının çalıştırılmasını, ilgili cihaz bilgilerinin Açık veya Kapalı konumunu programlanabilir bir mantık kontrolörüne bildirir 9mm seviyede genişlik 1'dir Aşağı akım com busbar ile uyumludur İlgili cihazın arızası üzerine konum ve açmanın uzaktan gösterimi In anma çalışma akımı, anma gerilime bağlı olarak 2mA (mini) ila 100mA (maxi) arasındadır Ue anma çalışma gerilimi 240VDC Çalışma sıcaklığı -25°C ile + 70°C arasındadır Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın