
calcActive())">
Acil kapatma butonu için başlık, Harmony XAC, kırmızı mantar 40mm, tetikleme için mandallı dönüş, işaretsiz
ZA2BS844
2.056 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZA2BS844
Acil kapatma butonu için başlık, Harmony XAC, kırmızı mantar 40mm, tetikleme için mandallı dönüş, işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Acil kapatma butonu için başlık, Harmony XAC, kırmızı mantar 40mm, tetikleme için mandallı dönüş, işaretsiz
2.056 TL
Tanım
Belirgin 40 mm'lik mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir Berrak renkler sayesinde şeması açıkça ayırt edilebilir, ilk kablolama ve daha sonraki bakım işlemleri sırasında hataları en aza indirger IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu (ağır) ortamlarda çalışmak için idealdir Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 42.600 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın