Acil durdurma kapatma, Easy Harmony XA2, plastik, kırmızı mantar 30mm, 22mm, açma için dönüş, 1NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Acil durdurma kapatma, Easy Harmony XA2, plastik, kırmızı mantar 30mm, 22mm, açma için dönüş, 1NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 53.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz acil kapatma basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 42 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.056 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.056 kg |
Genişlik | 42 mm |
Derinlik | 73.7 mm |
Yükseklik | 30 mm |
İşletme tipi | döndürülerek serbest bırakılan |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22 mm |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | NK kontak ile |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz acil kapatma basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm |
sıfırlama | döndürülerek serbest bırakılan |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-8) -de 24 V |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 30 mm |
başlık/operatör veya lens rengi | kırmızı |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 22.5 mm |