
calcActive())">
açık gri tabanlı koyu gri boş muhafaza kapağı - 1 kesim
XALD01
TRY 967
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALD01
açık gri tabanlı koyu gri boş muhafaza kapağı - 1 kesim
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
açık gri tabanlı koyu gri boş muhafaza kapağı - 1 kesim
TRY 967
Tanım
Basit ve seri üretim makineler, tekstil, paketleme, küçük kaldırma sistemlerinin taşınması, garaj kapılarının kontrolü, sarmal kepenkler, duman tahliye delikleri için tasarlanmıştır Harmony XB5 serisi butonlar, anahtarlar ve ışıklı butonlar ile uyumludur IP69 / IP67 / IP66 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Tüm XB5 serisi butonlar, ışıklı butonlar, selektör anahtarlar ve kumanda kolları ile donatılabilir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 115.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.136 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın