
calcActive())">
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H125W80D65 Har.H138W93D72 Şeffaf kapak H20
NSYTBS1397T
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBS1397T
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H125W80D65 Har.H138W93D72 Şeffaf kapak H20
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Hrc 138 x 93 x 72 mm Duvar montajlı kutu Düşük şeffaf kapak Dış mühürlü düz tornavida sabit vidalı kilit Sertifikalar DEMKO, SEMKO, TÜV yangın dayanıklılığı 650° ABS (akrilonitril bütadien-stiren) IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Gri RAL 7035, Yalıtım Sınıfı II 2'li set Depolama/çalışma için ortam sıcaklığı (-15 ila 40°C)/(-25 ila 60°C).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 58 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın