
calcActive())">
60 mm çaplı aydınlatmalı LED ünitesi-sabit/flaş/döner çok renkli ünite-IP65-24 V
XVUC29
TRY 4.137
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVUC29
60 mm çaplı aydınlatmalı LED ünitesi-sabit/flaş/döner çok renkli ünite-IP65-24 V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
60 mm çaplı aydınlatmalı LED ünitesi-sabit/flaş/döner çok renkli ünite-IP65-24 V
TRY 4.137
Tanım
Entegre LED'i, makinelerinizin net bir şekilde görüntülenmesine izin veren bir sürekli kullanım/flaş ışık düzeni sunar Otomotiv, makine aleti, malzeme taşıma, paketleme, montaj istasyonları, nakliyeciler gibi tesisler IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve darbeye dayanıklıdır Bu durumu zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 170.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.064 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın