
calcActive())">
52x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 3000 5 Çift Çıkış
METSECT5DC300
5.290 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECT5DC300
52x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 3000 5 Çift Çıkış
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
52x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 3000 5 Çift Çıkış
5.290 TL
Tanım
Single çıkışlı uyumlu bar: 127 mm x 52 mm Yük ve doğruluk sınıfı aşağıdaki gibidir: sınıf 0.5 maksimum güç: 30 VA, sınıf 1 maksimum güç: 50 VA.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın