48X48Mm Zamanlama Rölesi için Koruyucu Kapak Ip64, Harmony Zamanlayıcı Röleleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 0.01 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | RE48 aksesuarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | zamanlama rölesi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | RE48 aksesuarı |
aksesuar / ayrı parça ürün | IP64 koruyucu kapak |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |