calcActive())">
4'lü set poliamid duvar montaj manşon, PLM3025 ila 108 için
NSYPFPLMG
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPFPLMG
4'lü set poliamid duvar montaj manşon, PLM3025 ila 108 için
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
Kalıcı olarak izin verilen yük, dikey konumda 200 kg ve yatay konumda 100 kg'dır Manşonlar, %30 cam elyaflı poliamid 6'dan yapılmıştır Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil bir premium olarak nitelendirilir Renk Gri RAL 7035'dir Bağlantı elemanları manşonlar ile birlikte teslim edilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 75 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın