
calcActive())">
3200 A 500x500 mm'ye kadar dikey çubuk desteği
NSYBVS500
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYBVS500
3200 A 500x500 mm'ye kadar dikey çubuk desteği
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, PrismaSeT, PanelSeT ve PanelSeT elektrik muhafazalarıyla uyumlu yatay bir çubuk desteğidir. Destek, çubukları yatay konumda sabitlemek için hazırlanmıştır. Busbar destek sabitleme merkezleri genişliği 450mm ve nominal genişliği 500mm'dir. Derinliği 39mm'dir. Busbar mesafesi 75mm'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın