
calcActive())">
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 2Co, Düşük Voltaj Algılama, 200.....240V AC
RM22TU21
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM22TU21
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 2Co, Düşük Voltaj Algılama, 200.....240V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RM22-TU rölesi, 3-fazlı ağlarda faz ve düşük gerilim/yüksek gerilimin izlenmesine olanak tanır. "Bu modüler multi fonksiyonlu 3-fazlı kontrol rölesi, endüstriyel ve bina kontrol panellerindeki elektriksel değerlerin izlenmesi için idealdir Kaldırma, paketleme, kaldıraçlar, tekstil, su gibi çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir Herhangi bir modüler 1-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlayan 22,5 mm genişliğe sahip, piyasadaki ince form-faktörlerinden birine sahiptir Aynı zamanda bir teşhis düğmesi, mühürlenebilir kapak, vida kesicilerle basit ve hassas ayarlar sunar Hızlı arıza tespiti ve sorun giderme için kullanıcıya otomatik kapatma yönetimi ve arıza bilgisi sağlamaktadır Donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemlerde belirlenen geniş seçenek için multi işlevli kontrolör, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 101.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | 3 fazlı kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.09 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.09 kg |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
baslatmada çalisma gecikmesi | 650 ms |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 10-10 VA -de 240 V AC 60 Hz |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RM22TR |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
gerilim algılama eşiği | < 100 V AC |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
gerilim aralığı | 200...240 V faz-faz |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 & 3 'e uygunUL 508 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 150 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
anahtarlama eşiğinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u |
Ürün ya da bileşen tipi | 3 fazlı kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 & III 'e uygunUL 508 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 160-288 V AC |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 350000,MTTFd = 388,1 yıl |
histeresiz | 2-2 % sabit 'inseçilebilir |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | AC/DC & self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi |
ölçüm aralığı | 200...240 V gerilim AC |
sıfırlama süresi | 1500 ms maksimum gerilimde |
eşik ayar gerilimi | Seçilen Un'nin %2...20'si |
zaman gecikmesi sapması | santigrat derece başına <= %0,05 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak & <= % 1 besleme gerilimi aralığı içinde |
anahtarlama eşiği sapması | santigrat derece başına <= %0,05 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak & <= % 1 besleme gerilimi aralığı içinde |
röle tarafından izlenen parametreler | düşük gerilim algılama,faz sırası,faz hatası algılama |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C -de 60 Hz & -20-60 °C -de 50 Hz AC/DC |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | 10:00 PM |
kontrol devresi gerilim limitleri | - % 20 + % 20 Un |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın