3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A , 2Na, Faz Arızası Algılama, 24..240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A , 2Na, Faz Arızası Algılama, 24..240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 127.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 10000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | motor temperature control relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60034-11-2, IEC 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Kontrol devresi gerilimi (Uc) | 24...240 V |
baslatmada çalisma gecikmesi | 500 ms |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-4 VA -de 24...240 V AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.5 W DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35TM |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 2 NA |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms -de 20,4 V |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 250 V DC |
gerilim aralığı | 176...528 V |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | motor sıcaklığı kontrol rölesi |
Terminaller arasında maksimum direnç | 1500 Ohm için sıcaklık sensörü -de 20 °C |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
sıfırlama eşiği | 1650 Ohm +/- 10 % için sıcaklık kontrol devresi |
Ürün ya da bileşen tipi | motor temperature control relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC & 20.4-264 V DC |
kısa devre akımı | 0.007 A sıcaklık algılama devresi (T1-T2 terminalleri kısa devre yapmış) |
ürüne özel uygulama | 3 fazlı besleme için |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
ölçüm aralığı | 15...3100 Ohm & 208...480 V AC |
açma eşiği | 3100 Ohm +/- 10 % için sıcaklık kontrol devresi |
terminaller arasında direnç | 602 mOhm |
sıfırlama süresi | 10000 ms çıkış |
direktifler | 73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi,89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk |
röle tarafından izlenen parametreler | faz sırası,PTC prob ile motor sıcaklığı,faz hatası algılama |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C |
İşaretleme | CE |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 2 NA |