
calcActive())">
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A , 2Na, 24..240V AC DC
RM35TM250MW
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM35TM250MW
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A , 2Na, 24..240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kaldırma, paketleme, kaldıraçlar, tekstil, su gibi çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir Herhangi bir modüler 3-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlayan 35mm genişliğe sahip piyasadaki orta form-faktörlerinden birine sahiptir Ayrıca seçilebilir bir hafıza fonksiyonu, kontrol durumunu gösteren entegre LED, mühürlenebilir kapak, vidalı kesicilerle basit ve hassas ayarlar sunar Hızlı arıza tespiti ve sorun giderme için kullanıcıya otomatik kapatma yönetimi ve arıza bilgisi sağlamaktadır Donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemlerde belirlenen geniş seçenek için multi işlevli kontrolör, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 132 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 10000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | motor temperature control relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 35 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60034-11-2, IEC 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Kontrol devresi gerilimi (Uc) | 24...240 V |
baslatmada çalisma gecikmesi | 500 ms |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-4 VA -de 24...240 V AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.5 W DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35TM |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 2 NA |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms -de 20,4 V |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 250 V DC |
gerilim aralığı | 176...528 V |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | motor sıcaklığı kontrol rölesi |
Terminaller arasında maksimum direnç | 1500 Ohm için sıcaklık sensörü -de 20 °C |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
sıfırlama eşiği | 1650 Ohm +/- 10 % için sıcaklık kontrol devresi |
Ürün ya da bileşen tipi | motor temperature control relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC & 20.4-264 V DC |
kısa devre akımı | 0.007 A sıcaklık algılama devresi (T1-T2 terminalleri kısa devre yapmış) |
ürüne özel uygulama | 3 fazlı besleme için |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
ölçüm aralığı | 15...3100 Ohm & 208...480 V AC |
açma eşiği | 3100 Ohm +/- 10 % için sıcaklık kontrol devresi |
terminaller arasında direnç | 602 mOhm |
sıfırlama süresi | 10000 ms çıkış |
direktifler | 73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi,89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk |
röle tarafından izlenen parametreler | faz hatası algılama,faz sırası,test/sıfırlama düğmesi,PTC prob ile motor sıcaklığı,seçim (bellek ile ya da bellek olmadan) |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C |
İşaretleme | CE |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 2 NA |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın