3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, Vida Konektörleri, 208...480V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, Vida Konektörleri, 208...480V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 89.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | 3 fazlı kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Kontrol devresi gerilimi (Uc) | 208...480 V |
baslatmada çalisma gecikmesi | 650 ms |
Genişlik | 17.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-22 VA -de 400 V AC 50 Hz |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM17TG |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
gerilim algılama eşiği | < 100 V AC |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 1 K/A |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 250 V DC |
gerilim aralığı | 183...528 V |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | 3 fazlı kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 183-528 V AC |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 924,6 yıl,B10d = 850000 |
ürüne özel uygulama | 3 fazlı besleme için |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | self-powered |
ölçüm aralığı | 208...480 V AC |
direktifler | 73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi,89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk |
röle tarafından izlenen parametreler | faz sırası,Faz arızası algılama (2 veya daha fazla faz kesme) |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C |
İşaretleme | CE |
kontrol devresi gerilim limitleri | - % 12 + % 10 Un |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |