
calcActive())">
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, Düşük Gerilim Algılama, 208...480V AC
RM17TU00
3.430 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM17TU00
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, Düşük Gerilim Algılama, 208...480V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
3 Fazlı Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, Düşük Gerilim Algılama, 208...480V AC
3.430 TL
Tanım
Kaldırma, paketleme, kaldıraçlar, tekstil, su gibi çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir 17.5mm genişliğiyle piyasadaki en ince form-faktörlerinden birine sahiptir ve herhangi bir modüler 1-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar Aynı zamanda mühürlenebilir bir kapak, vida kesicilerle basit ve hassas ayarlar sunar Ürün kendi güç kaynağını izler, güç kaynağı anormal olduğunda çıkış rölesinin enerjisi kesilir Donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemlerde belirlenen geniş seçenek için multi işlevli kontrolör, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 94 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | 3 fazlı kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Kontrol devresi gerilimi (Uc) | 208...480 V |
baslatmada çalisma gecikmesi | 650 ms |
Genişlik | 17.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-22 VA -de 400 V AC 50 Hz |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0.1...10 s, tam ölçek değerinin +/- %10'u Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM17TU |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 1 K/A |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 250 V DC |
gerilim aralığı | 208...480 V faz-faz |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | çok fonksiyonlu kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 150 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
Ürün ya da bileşen tipi | 3 fazlı kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 183-528 V AC |
faz arızası hassasiyeti | 0,7 Un |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 502,2 yıl,B10d = 470000 |
ürüne özel uygulama | 3 fazlı besleme için |
histeresiz | 2-2 % |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-5 & 2 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | self-powered |
tekrarlama doğruluğu | 0.5 % için giriş ve ölçüm devresi & 3 % için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 208...480 V AC |
sıfırlama süresi | 1500 ms zaman gecikmesi |
direktifler | 73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi,89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk |
eşik ayar gerilimi | Seçilen Un'nin %2...20'si,208 V AC aralığında %-2...-12,220 V AC aralığında %-2...-17 |
röle tarafından izlenen parametreler | düşük gerilim algılama,faz sırası,faz hatası algılama |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C |
İşaretleme | CE |
kontrol devresi gerilim limitleri | - % 12 + % 10 Un |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV 'e uygunIEC 60255-5 & 4 kV 'e uygunIEC 60664-1 & 4 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın