
calcActive())">
27 mm ila 35 mm seviyeli yayıcılar, ComPact NSXm, 3 kutuplu, 3 parçalı set
LV426940
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV426940
27 mm ila 35 mm seviyeli yayıcılar, ComPact NSXm, 3 kutuplu, 3 parçalı set
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kutuplar arasındaki seviyeyi 21 mm'den 35 mm'ye çıkarmak için kullanılan 3'lü yayıcı settir Kompakt NSXm ve PowerPact B cihazlarında kullanılır Yayıcıların uçlarına çubuk ve kablo manşonları takılır Bu aksesuarlar, güç bağlantısı için M8 vidalar ve 2 adet interfaz bariyeri ile birlikte verilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 26 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın