230...240V entegre LED'li beyaz eksiksiz pilot ışığı Ø22 düz lens
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
230...240V entegre LED'li beyaz eksiksiz pilot ışığı Ø22 düz lens
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 35.700 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 42 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.038 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.038 kg |
Genişlik | 30 mm |
Derinlik | 54 mm |
Yükseklik | 42 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK05 conforming to IEC 50102 |
GCR KÖPRÜSÜ | XB5AVCUST05 |
başlık tipi | standard |
uyumluluk kodu | XB5 |
ışık kaynağı rengi | beyaz |
sinyalleme tipi | sabit |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (X1-X2)PL |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
hizmet ömrü | 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
operatör ek bilgisi | daz lens ile |
Ürün ya da bileşen tipi | pilot ışığı |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | class II 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
besleme gerilimi limitleri | 195-264 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230...240 V AC -de 50/60 Hz |
akım tüketimi | 14 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
ampul tabanı | entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi | beyaz |
ışık kaynağı | Evrensel LED |
montaj çapı | 22.5 mm |