10%

Ürün Bilgi Servisi

Garanti Kapsamı

Kolay İade Süreci

Online satış kanalımıza hoş geldiniz! Lütfen sizi en iyi tarif eden seçeneği seçiniz.

Kategoriye göre Alışveriş

Çok Satanlar

ComPacT Şalter NSXm100B 25kA AC 3P 63A TMD ELINK
C11B3TM063L

Stoklar tükendi

Ultra Easy Kablo Kanalı 101x50mm
ETK10150EZS

Stokta var

TRY 295
Easy9 MDK 1P 16A C 4500A 230V Minyatür
EZ9F34116

Stokta var

TRY 166
GOMCCB 125F 3P3D 100A SABİT
G12F3F100

Stokta var

TRY 4.325
Thorsman - Kablo Bağı - 200x3,6mm - Şeffaf
IMT46413

Stoklar tükendi

CVS250F TM250D 3P3D
LV525333

Stokta var

TRY 10.974
MİNYATÜR RÖLE 4C/O 24VDC
RXM4AB1BD

Stokta var

TRY 495
D40 ACİL DURDURMA SD BAŞLIĞI
XB4BS8442

Stokta var

TRY 851

Yeni Çıkan Ürünler

Pro Sigorta 1P B Eğrisi 10A  6 kA
EZ9F27110

Stokta var

TRY 208
Pro Sigorta 1P B Eğrisi 16A  6 kA
EZ9F27116

Stokta var

TRY 208
Pro Sigorta 2P C Eğrisi 63A  6 kA
EZ9F57263

Stokta var

TRY 1.357
Pro Sigorta 4P C Eğrisi 50A  6 kA
EZ9F57450

Stokta var

TRY 2.318
Pro Sigorta 4P C Eğrisi 63A  6 kA
EZ9F57463

Stokta var

TRY 2.576
Pro Sigorta  3P C Eğrisi 63A 10 kA
EZ9F59363

Stokta var

TRY 2.694
Pro Sigorta  4P C Eğrisi 40A 10 kA
EZ9F59440

Stokta var

TRY 3.215
Pro Sigorta  4P C Eğrisi 50A 10 kA
EZ9F59450

Stokta var

TRY 3.709

Evinizi Elektrik Tehlikelerinden Koruyun

Evlerin ve binaların daha fazla elektrik tükettiği günümüz dünyasında, elektrik tehlikelerinden korunmak her zamankinden daha önemlidir. Evinizin kaliteli aşırı gerilim koruma cihazlarıyla korunduğundan emin olun.

EasyPact CVS

Termik – Manyetik ayarlı EasyPact CVS kompakt şalter serisi, küçük ve orta ölçekli bina uygulamaları için idealdir.

4.000 TRY'den başlayan fiyatlarla

Şimdi Satın Alın

EasyPact TVS Kontaktörleri

6A'dan 630 A'ya kadar (3 k W'den 335 k W'ye kadar / 400 V) olan motor uygulamaları için sade ve esnek çözüm.

200 TRY'den başlayan fiyatlarla

Şimdi Satın Alın

Molded Case Devre Kesiciler

115A / 55 kW’a kadar kompakt, dayanıklı ve yenilikçi manyetik ve termik-manyetik motor koruma şalterleri Mobil teknoloji motor koruma şalteri ile buluştu! NFC teknolojisi sayesinde motor koruma şalterinize akıllı telefonunuz ile bağlanın.

2.000 TRY'den başlayan fiyatlarla

Şimdi Satın Alın

Kategoriye göre Alışveriş