
calcActive())">
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาด 1 ช่อง
8431SRJ6H_WE
THB 674.00
THB 512.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8431SRJ6H_WE
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาด 1 ช่อง
THB 674.00
THB 512.00
คำอธิบาย
ZENcelo - keystone cat6 data outlet - shuttered - 1 module - horizontal - white
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8431SRJ6H_WE |
ประเภทสินค้า | Data Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 17.3 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 42 x 46 x 23.2 mm |
Pincode Group | Thailand |