
calcActive())">
ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก
A84T02L_SZ
THB 261.00
THB 198.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A84T02L_SZ
ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก
THB 261.00
THB 198.00
คำอธิบาย
Zencelo - Duplex Surround and Gridplate for 2 x 3M Sized Module, Silver Bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A84T02L_SZ |
ประเภทสินค้า | Cover Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 110.500 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 116 x 120 x 120 mm |
Pincode Group | Thailand |