
calcActive())">
ฝาครอบสวิตช์หรี่ไฟ ขนาด 1.5 ช่อง
8430MDRPH_WE
THB 61.00
THB 46.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8430MDRPH_WE
ฝาครอบสวิตช์หรี่ไฟ ขนาด 1.5 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบสวิตช์หรี่ไฟ ขนาด 1.5 ช่อง
THB 61.00
THB 46.00
คำอธิบาย
ZENcelo - Blank cover (1.5M Size) for 30 Mech dimmer module, Horizontal, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8430MDRPH_WE |
ประเภทสินค้า | Blank Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 8.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18.5 x 35.05 x 45.8 mm |
Pincode Group | Thailand |