
calcActive())">
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 1gang socket - Silver Satin
E84426UESTR_SA
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E84426UESTR_SA
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 1gang socket - Silver Satin
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 1gang socket - Silver Satin
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E84426UESTR_SA |
ประเภทสินค้า | Power Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 85.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 26 x 147 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |