
calcActive())">
Zencelo - 16A 250V universal 3 pin 1 gang socket - silver bronze
E84426UESTR_SZ
THB 535.00
THB 440.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E84426UESTR_SZ
Zencelo - 16A 250V universal 3 pin 1 gang socket - silver bronze
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Zencelo - 16A 250V universal 3 pin 1 gang socket - silver bronze
THB 535.00
THB 440.00
คำอธิบาย
Zencelo - 16A 250V universal 3 pin 1 gang socket - silver bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E84426UESTR_SZ |
ประเภทสินค้า | Power Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 85.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 26 x 147 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |