
calcActive())">
Head for joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 4 directions, spring return
ZD4PA24
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZD4PA24
Head for joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 4 directions, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This head with operating shaft operates with 4 direction spring-return-to-zero-position mechanism and provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible joystick controllers. It also provides a smooth and precise control of your machine in a variety of industrial applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZD4PA24 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |