
calcActive())">
Head for joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 2 directions, spring return
ZD4PA22
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZD4PA22
Head for joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 2 directions, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 head for joystick controller operates with 2 direction spring-return-to-zero-position mechanism. It has a chromium-plated metal bezel. This head with operating shaft provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible joystick controllers and provide a smooth and precise control of your machine in a variety of industrial applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. It is ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZD4PA22 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |