
calcActive())">
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCY, glass fiber round rod 3 mm L= 125 mm
ZCY55
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCY55
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCY, glass fiber round rod 3 mm L= 125 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY55 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a glass fiber round rod (diameter of 3mm with a length of 125mm) and can be actuated by any moving part. This limit switch lever is made of glass fiber. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCY55 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |