
calcActive())">
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCT, compact, 1NC+1 NO, slow break, Pg11
ZCT25G11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCT25G11
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCT, compact, 1NC+1 NO, slow break, Pg11
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This ZCT body/contact assembly with connector has standard contacts and a plastic body. It has 1 x NO + 1 x NC break-before-make (slow break) contacts and a Pg 11 cable gland. It can be matched with any head, actuator or connector from the XCKD, XCKP and XCKT ranges.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCT25G11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 58 x 0 mm |