
calcActive())">
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCT, compact, 1NC+1 NO, snap action, Pg11
ZCT21G11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCT21G11
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCT, compact, 1NC+1 NO, snap action, Pg11
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCT21G11 is a limit switch body compatible with the range XCKT. This limit switch body has 1 normally closed + 1 normally open snap action silver plated contacts, and it has a Pg 11 cable entry. It connects through screw-clamp terminals (clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5mm²) and it has 2 entries tapped for Pg 11 cable gland (cable outer diameter: 4…8mm). This limit switch body is made of plastic and it weighs 0.13kg. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCT21G11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 58 x 0 mm |