
calcActive())">
Pre cabled connection, Limit switches XC Standard, ZCMC, 2 Poles, PvR, 3 m
ZCMC25L3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCMC25L3
Pre cabled connection, Limit switches XC Standard, ZCMC, 2 Poles, PvR, 3 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CON. 1NC1NO SLWA CAB 3M 5 CONDUCTORS
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCMC25L3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |