calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCKY, forked arm with rollers 2 tracks, -40...70 °C
ZCKY61
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity |
IDSEN |
หมายเลขส่วนประกอบ |
ZCKY61 |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
กลุ่มสินค้า |
OsiSense XC Standard |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Extended Warranty
รีวิว