
calcActive())">
Pivoting actuating key, metal, XCK safety switch
ZCKY091
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCKY091
Pivoting actuating key, metal, XCK safety switch
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The ZCK actuating key is part of the OsiSense product range of limit switches. It is an actuating key for the XCSL fixed body limit switch. One entry is tapped for a PG 13.5 cable gland. It has a fixed body, made of metal. It weighs 0.1kg. The XCS safety switches is one of the most comprehensive ranges of industrial safety switches on the market, providing a range of options for most machine applications. XCS safety switches are designed for the protection of operators, by controlling the safe opening and interlocking of guards and covers in installations.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCKY091 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |