
calcActive())">
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKJ, fixed, w/o display, 2NC+1 NO, slow break, Pg13
ZCKJD37
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCKJD37
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKJ, fixed, w/o display, 2NC+1 NO, slow break, Pg13
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
METAL BODY 1NO2NC SLWA
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCKJD37 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 52 x 0 mm |