
calcActive())">
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZC2JY, thermoplastic plastic roller var. length, -40...70 °C
ZC2JY31
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZC2JY31
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZC2JY, thermoplastic plastic roller var. length, -40...70 °C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch lever provides switch actuation by 30° cam without positive opening operation. The variable length roller lever supports lateral approach. The movement of operating head is rotary. The rotary head switch lever is made of thermoplastic. It is compatible with XC2J series limit switches. Its associated heads are ZC2JE07, ZC2JE02, ZC2JE01, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE04 and ZC2JE03. Special format limit switches for severe environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZC2JY31 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Special |