
calcActive())">
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, steel roller plunger
ZC2JE62
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZC2JE62
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, steel roller plunger
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch head provides switch actuation by 30° cam without positive opening operation. The spring return metal roller plunger and supports lateral approach in 2 directions. The movement of limit switch operating head is linear. The limit switch head is made of metal. It weighs 0.2kg. It is compatible with XC2J series limit switches. Its associated bodies are ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC28, ZC2JD2, ZC2JC2 and ZC2JC18. Special format limit switches for severe environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZC2JE62 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Special |