
calcActive())">
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever spring return left and right actuation
ZC2JE01
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZC2JE01
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever spring return left and right actuation
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZC2JE01 is a limit switch head compatible with the range XC2J. This limit switch rotary head is actuated from left and right (clockwise and counterclockwise) and does not have an operating lever spring return. It supports lateral approach in 2 directions. This limit switch head is made of metal and it weighs 0.21kg. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. It is compatible with XC2J limit switches. It is associated with ZC2JY13, ZC2JY12, ZC2JY11, ZC2JY91, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY31 levers and ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JC18, ZC2JD2, ZC2JC1, ZC2JD1 bodies. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZC2JE01 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Special |