
calcActive())">
Single block for test light function, Harmony XB4, 12 and 24V AC DC, 24…120V AC DC
ZBZG156
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBZG156
Single block for test light function, Harmony XB4, 12 and 24V AC DC, 24…120V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, single light block for test light function has 1 connecting wire. It is supplied with 12V AC/DC. It is compatible with Harmony XB4 and XB5. This single light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units for light testing purpose. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBZG156 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |