
calcActive())">
Legend holder, Harmony XB4, 30 x 40mm, plastic, without legend
ZBZ34
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBZ34
Legend holder, Harmony XB4, 30 x 40mm, plastic, without legend
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, legend holder with bezel is compatible with Harmony XB4 and XB5. This legend holder allows you to customize the control unit with blank legend for custom engraving to support any desired marking. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signalling unit.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBZ34 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |