Legend holder 30x40mm, Harmony XB4, plastic, without legend 8x27mm

ZBZ32

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony ZB, legend holder is compatible with Harmony XB4, XB5 and XB7. This legend holder without legend allows you to customize the control unit with any legends desired to support your machines and operations. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signalling unit.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZBZ32
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Legend holder 30x40mm- Harmony XB4- plastic- with legend 8x27mm- marked I
ZBY2147

สินค้าหมด

legend holder- Harmony XB4- 30 x 40mm- plastic- with legend 8 x 27mm- unmarked
ZBY4101

สินค้าหมด

Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด

Pendant control station- Harmony XAC- plastic- yellow- 4 push buttons with NO+NC
XACA481

สินค้าหมด

Harmony XB4, Pilot light, metal, green, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB4BVB3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 674.10
THB 312.00
Pendant control station- Harmony XAC- plastic- yellow- 4 push buttons with 1NO- 1 emergency stop NC
XACA4713

สินค้าหมด

Emergency stop switching off- Harmony XB4- metal- red mushroom 40mm- 22mm- trigger latching key release- 1NC
XB4BS9442

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,433.80
THB 912.00
Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 110…120 VAC
XB4BVG6

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 813.20
THB 371.00