
calcActive())">
legend holder 40 x 50 mm for flush mounted heads with legend for engraving
ZBYF4101
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBYF4101
legend holder 40 x 50 mm for flush mounted heads with legend for engraving
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This legend holder without legend allows you to customize the control unit with any legends desired to support your machines and operations. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signaling unit.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBYF4101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |