
calcActive())">
Legend, Harmony XB4, plastic, yellow, 90mm, for emergency stop, marked EMERGENCY STOP with logo ISO13851
ZBY8330
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY8330
Legend, Harmony XB4, plastic, yellow, 90mm, for emergency stop, marked EMERGENCY STOP with logo ISO13851
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZBY circular legend for emergency stop function has yellow background and is marked with "emergency STOP" lettering, and a diameter of 90mm. It is compatible with Harmony XB4, XB5 and XB7 push buttons and pilot lights. This circular legend provides clear labelling of your emergency stop devices. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation and is compatible with Harmony emergency stop or switching off unit. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY8330 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |