
calcActive())">
Legend holder 30x50mm, Harmony XB4, plastic, with legend 18x27mm, 1 white side, 1 yellow side, unmarked
ZBY6102
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY6102
Legend holder 30x50mm, Harmony XB4, plastic, with legend 18x27mm, 1 white side, 1 yellow side, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZBY legend holder has black or yellow background. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 push buttons and pilot lights. This legend holder allows you to customize the control unit with blank legend for custom engraving to support any desired marking. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signalling unit. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY6102 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |