
calcActive())">
Unmarked legend 18x27mm for legend holder 30x50mm, Harmony XB4, 1 black side, 1 red side
ZBY5101
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY5101
Unmarked legend 18x27mm for legend holder 30x50mm, Harmony XB4, 1 black side, 1 red side
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZBY unmarked legend has black or red background. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 push buttons and pilot lights. This legend provides clear labelling for your push buttons. It is supplied with blank plate for custom engraving to support any desired machine operation and is compatible with any standard 22mm Harmony control and signaling units. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY5101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |