
calcActive())">
sheet of 76 unmarked legends, Harmony XB5, Harmony XB4, 8 x 27mm for legend holder 30 x 40mm
ZBY4100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY4100
sheet of 76 unmarked legends, Harmony XB5, Harmony XB4, 8 x 27mm for legend holder 30 x 40mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZBY sheet of peel-off legends has 76 unmarked legends. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 push buttons and pilot lights. This sheet of legends provides 76 self-adhesive rectangular blank legends for custom engraving to support any desired machine operation. It is compatible with any Harmony legend holder. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY4100 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |