
calcActive())">
Harmony XB5, Harmony XB4, sheet of 66 self adhesive unmarked legends
ZBY1101
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY1101
Harmony XB5, Harmony XB4, sheet of 66 self adhesive unmarked legends
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZBY sheet of peel-off, self adhesive legends has 66 circular unmarked legends. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 push buttons and pilot lights. This sheet of legends provides 66 self-adhesive circular blank legends for custom engraving to support any desired machine operation. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signalling unit. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY1101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |